제품 게시
Rita Countertop Slim Washbasin RT42
E.C.A. Serel

Rita Countertop Slim Washbasin RT42

SEREL Rita Countertop Slim Washbasin RT42 (80 cm)
사양
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 80x40cm

기술 사양
  • 특징 참조RT42
  • 제품군SEREL Rita
  • 제품분류Countertop Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)440
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료Fireclay
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)18.84
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 45 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Eye/Face Wash Equipment
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures