제품 게시
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
    Enea

    Coma Wood Stool medium

    별점 4.2/54.2(6 리뷰)

    Produced with wood coming from sustainable forests, Coma Wood has a 4-legged natural or stained oak wooden base. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and can be upholstered. This model is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    사양
      • Solid wooden legs (oak) Ø25/35 mm
      • Die-cast aluminium seat base support L-2630 UNE 38-263
      • Stainless steel footrests
      • UNE-EN 16139-2015
    기술 사양
    • 특징 참조2092
    • 제품군Coma
    • 제품분류Stool
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-09-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)370
    • 깊이(mm)370
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료덮개
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)6.42
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 설명Stools
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 11 00
    • OmniClass 제목Commercial Furniture
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (49)
    별점 4.5/5 4.5 (14)
    별점 4.3/5 4.3 (45)
    별점 3.6/5 3.6 (8)
    별점 4.8/5 4.8 (16)
    별점 4.5/5 4.5 (15)