제품 게시
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74

    별점 3.1/53.1(7 리뷰)

    ­Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    expormim에 문의하기

    사양
      • C223: 140x98x74  

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  


          기술 사양
          • 특징 참조atrivm-outdoor-rectangular-dining-table
          • 제품군Atrivm outdoor
          • 제품분류Outdoor collection
          • 유형개체 (단일 개체)
          • 게시일2022-02-22
          • 에디션 넘버1
          • 높이(mm)740
          • 너비(mm)1400
          • 깊이(mm)980
          관련성
          • 주 재료알루미늄
          • 제조국가스페인
          • 순 중량(Kg)32
          분류
          • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
          • IFC 분류가구
          • ETIM 코드EG017960
          • ETIM 이름Furniture
          • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 설명Dining tables
          • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
          • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
          • OmniClass 번호23-11 29 15
          • OmniClass 제목Exterior Tables
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
          비슷한 제품