제품 게시
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74

    Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick.

    expormim에 문의하기

    사양
      • C227: 360x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51"

        기술 사양
        • 특징 참조atrivm-outdoor-rectangular-dining-table-360
        • 제품군Atrivm outdoor
        • 제품분류Outdoor collection
        • 유형개체 (단일 개체)
        • 게시일2022-02-25
        • 에디션 넘버1
        • 높이(mm)740
        • 너비(mm)3600
        • 깊이(mm)980
        관련성
        • 주 재료알루미늄
        • 제조국가스페인
        • 순 중량(Kg)70
        분류
        • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
        • IFC 분류가구
        • ETIM 코드EG017960
        • ETIM 이름Furniture
        • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 설명Dining tables
        • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
        • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
        • OmniClass 번호23-11 29 15
        • OmniClass 제목Exterior Tables
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
        비슷한 제품