제품 게시
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조cask-outdoor-armchair-C390-A
    • 제품군Cask outdoor
    • 제품분류outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)770
    • 너비(mm)910
    • 깊이(mm)910
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료덮개
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)18.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Seating
    • OmniClass 번호23-11 29 17
    • OmniClass 제목Patio Furniture