제품 게시
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조cask-outdoor-armchair-C390-B
    • 제품군Cask outdoor
    • 제품분류outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)770
    • 너비(mm)910
    • 깊이(mm)910
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료덮개
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)18.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Seating
    • OmniClass 번호23-11 29 17
    • OmniClass 제목Patio Furniture
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
    비슷한 제품