제품 게시
Huma upholstered armchair with metal legs
Huma upholstered armchair with metal legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with metal legs

    Upholstered dining armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Multiple upholstery options are available. Protective caps

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조huma-upholstered-armchair-with-metal-legs
    • 제품군Huma
    • 제품분류Indoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-09-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)780
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)570
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료덮개
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)13.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Chairs
    • OmniClass 번호23-21 23 00
    • OmniClass 제목Residential Furniture and Equipment
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
    비슷한 제품