제품 게시
Huma upholstered swivel armchair
Huma upholstered swivel armchair
    expormim

    Huma upholstered swivel armchair

    Upholstered swivel armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조huma-upholstered-swivel-armchair
    • 제품군Huma
    • 제품분류Indoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-09-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)780
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)570
    관련성
    • 주 재료기타
    • 부 재료덮개
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)14
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Chairs
    • OmniClass 번호23-21 23 00
    • OmniClass 제목Residential Furniture and Equipment
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
    비슷한 제품