제품 게시
Liz XL sofa
Liz XL sofa
    expormim

    Liz XL sofa

    Sofa with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조liz-xl-sofa
    • 제품군Liz
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)900
    • 너비(mm)2750
    • 깊이(mm)1030
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료덮개
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)43
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-11 29 17 11 17
    • OmniClass 제목Patio Sofas
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
    비슷한 제품