제품 게시
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
    expormim

    Nautica outdoor swing armchair

    Swing chair made of high resistance aluminum tube finished finished in textured epoxy paint. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조nautica-outdoor-swing-chair-copy
    • 제품군Nautica outdoor
    • 제품분류outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-11-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1310
    • 너비(mm)950
    • 깊이(mm)760
    관련성
    • 주 재료기타
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)14
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_87
    • Uniclass 2015 설명Swing chairs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Seating
    • OmniClass 번호23-21 23 13
    • OmniClass 제목Residential Seating
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
    비슷한 제품