제품 게시
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
    expormim

    Nido hand-woven dining armchair C258 T

    별점 4.9/54.9(9 리뷰)

    Hand-woven dining armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조nido-hand-woven-dining-armchair
    • 제품군Nido
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)820
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료Rope
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)9.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 설명Stacking chairs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Chairs
    • OmniClass 번호23-11 29 13 13
    • OmniClass 제목Exterior Chairs
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
    비슷한 제품