제품 게시
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
    expormim

    Nido low armchair C250 T

    별점 4.5/54.5(8 리뷰)

    Hand-woven armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조nido-low-armchair
    • 제품군Nido
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)65
    • 깊이(mm)68
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료Rope
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)13
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 설명Lounge chairs
    • OmniClass 번호23-21 23 13
    • OmniClass 제목Residential Seating
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS
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
    비슷한 제품