제품 게시
Nude square dining table
Nude square dining table
Nude square dining table
    expormim

    Nude square dining table

    별점 5.0/55.0(5 리뷰)

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31" thick.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조nude-square-dining-table
    • 제품군Nude
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)740
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)1000
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)29
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 설명Dining tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
    • OmniClass 번호23-11 29 15
    • OmniClass 제목Exterior Tables
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
    비슷한 제품