제품 게시
Obi armchair C061
Obi armchair C061
Obi armchair C061
    expormim

    Obi armchair C061

    별점 3.3/53.3(8 리뷰)

    Armchair with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조obi-armchair-c061
    • 제품군Obi
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)770
    • 너비(mm)1090
    • 깊이(mm)940
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료덮개
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)31
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드SL_45
    • Uniclass 2015 설명Residential spaces
    • OmniClass 번호23-21 23 13
    • OmniClass 제목Residential Seating
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
    비슷한 제품