제품 게시
Obi left side module
Obi left side module
Obi left side module
Obi left side module
    expormim

    Obi left side module

    Module with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조obi-left-side-module
    • 제품군Obi
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)770
    • 너비(mm)1780
    • 깊이(mm)1000
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료덮개
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)46
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • OmniClass 번호23-21 23 13
    • OmniClass 제목Residential Seating
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
    비슷한 제품