제품 게시
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
    expormim

    Petale hand-woven chair with diamond pattern

    Chair made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Handwoven backrest traditionally crafted with high resistance rope. Stackable.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조petale-chair-diamond-pattern
    • 제품군Petale
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)840
    • 너비(mm)480
    • 깊이(mm)530
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료Rope
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)5.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 설명Dining chairs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs
    • OmniClass 번호23-11 29 13 13
    • OmniClass 제목Exterior Chairs
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
    비슷한 제품