제품 게시
Plump right island module C877
Plump right island module C877
Plump right island module C877
    expormim

    Plump right island module C877

    Module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Upholstery.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조plump-right-island-module
    • 제품군Plump
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)64
    • 너비(mm)180
    • 깊이(mm)105
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료덮개
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)38
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 설명Sofas
    • OmniClass 번호23-11 29 17 11 17
    • OmniClass 제목Patio Sofas
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS
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
    비슷한 제품