제품 게시
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
    expormim

    Talo indoor round dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    기술 사양
    • 특징 참조talo-indoor-round-dining-table-120
    • 제품군Talo indoor
    • 제품분류Indoor
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-11-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료오크
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)81
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 설명Dining tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Dining Tables and Chairs
    • OmniClass 번호23-21 23 15
    • OmniClass 제목Residential Tables
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
    비슷한 제품