제품 게시
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
    expormim

    Talo indoor round dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조talo-indoor-round-dining-table-150
    • 제품군Talo indoor
    • 제품분류Indoor
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-11-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)1500
    • 깊이(mm)1500
    관련성
    • 주 재료오크
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)112
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 23 15
    • OmniClass 제목Residential Tables
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
    비슷한 제품