제품 게시
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
    expormim

    Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    expormim에 문의하기

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조talo-outdoor-rectangular-dining-table-c700-300
    • 제품군Talo outdoor
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)740
    • 너비(mm)3000
    • 깊이(mm)1100
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)227
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 설명Dining tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
    • OmniClass 번호23-11 29 15
    • OmniClass 제목Exterior Tables
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
    비슷한 제품