제품 게시
Talo outdoor hexagonal coffee table
Talo outdoor hexagonal coffee table
Talo outdoor hexagonal coffee table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal coffee table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (nonmetallic), which ensure exceptional resistance to
    weathering. Optional clear tempered glass top.

    expormim에 문의하기

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조talo-outdoor-round-dining-table-100
    • 제품군Talo outdoor
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)220
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)920
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)48
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 설명Coffee tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
    • OmniClass 번호23-11 29 15
    • OmniClass 제목Exterior Tables
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
    비슷한 제품