제품 게시
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    별점 3.3/53.3(7 리뷰)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조twins-double-chaise-longue
    • 제품군Twins
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)890
    • 너비(mm)1650
    • 깊이(mm)1510
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)25
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 침대
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 설명Chaises longue
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 13 21
    • OmniClass 제목Residential Chaises Lounges
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
    비슷한 제품