제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
건축
공학
건설
BIM 오브젝트는 누구나 사용할 수 있습니다
스마트하고 더 빠르며 친환경적인 설계를 위한 전문성 있는 정보를 제공합니다.
무료 가입
제품 게시
BIMobject Awards 2026
모든 수상자 보기
Lamp
Sustainability Leadership Award
Gealan
Most Innovative Brand
Focus Creation
Most Creative Brand
Forms+Surfaces
Outstanding New Brand
Velux
Best Use of the BIMobject Platform
Roca
Most Downloaded Brand
카테고리
모든 건축 제품 카테고리 검색하기
가구
팔로우
위생
팔로우
문
팔로우
조명
팔로우
부엌
팔로우
조경
팔로우
창문
팔로우
배관
팔로우
건축
팔로우
HVAC
팔로우
바닥재
팔로우
벽
팔로우
건축 자재
팔로우
전자
팔로우
전기
팔로우
의료
팔로우
내화성
팔로우
엔지니어링/인프라
팔로우
스포츠/레크레이션
팔로우
섬유
팔로우
로딩 장비
팔로우
안내 표지판
팔로우
소프트웨어
팔로우
브랜드
모든 건축 제품 브랜드 검색하기
팔로우
Roca
팔로우
AJ Products
팔로우
Southwest Solutions Group
팔로우
DURAVIT AG
팔로우
Fisher & Paykel
팔로우
Fritz Hansen
팔로우
Karl Andersson & Söner
팔로우
Icons of Denmark
트렌드 상품
모든 트렌드 상품 검색하기
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-3
4.3
(
423
)
다운로드
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
다운로드
DESIGNHEURE
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18
다운로드
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.0
(
19
)
다운로드
Sandler | Inspec
Star 9.1
다운로드
Life Fitness / Hammer Strength
Adjustable Bench
다운로드
컬렉션
프로젝트를 위해 엄선된 콘텐츠
홍보
12
Electric Products 까지 Regency Fireplace Products
홍보
8
Elkay® Pro Filtration™ Collection 까지 Elkay
36
자연 추가
38
색상 추가
신제품
모든 신제품 검색하기
Wilo USA LLC
Wilo - SCP Axially Split Pump
다운로드
Dutton Brown
Color Lure Flush Mount 10"
다운로드
Fagerhult
Sentra Surface
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
다운로드
Zennio
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
다운로드
Dab Pumps
Evoplus/SAN
다운로드
모든 설계 소프트웨어에서 사용할 수 있는 최고 품질의 BIM 오브젝트를 무료로 다운로드하십시오. 지금 계정을 만드세요.
고객 문의 클릭 한 번으로 제조사의 정확한 답변을 받을 수 있습니다.
전 세계 시장의 파트너사
세계 100대 건축회사들이 BIMobject를 사용하고 있습니다
무료 가입