제품 게시
Atlas Shower tray. 1200x800 mm.
Gala
보관됨

Atlas Shower tray. 1200x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, ideal to replace the bath, easy to install and without too much hassle.

기술 사양
  • 특징 참조10814
  • 제품군Atlas
  • 제품분류Shower tray
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료용화 자기
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers