제품 게시
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 vertical outlet

    별점 4.9/54.9(11 리뷰)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, vertical outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC for low cistern with round shapes and soft lines for simple and practical pieces that fit into any atmosphere. Vertical outlet.

    기술 사양
    • 특징 참조1815001
    • 제품군Elia
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)775
    • 너비(mm)660
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures