제품 게시
Onis Thermostatic shower mixer
Gala

Onis Thermostatic shower mixer

Thermostatic shower mixer.

Thermostatic mixer with pure lines. A practical system to regulate the temperature that, along with the ergonomic shower arm, has been designed for a comfortable and functional use.

Shower set: 

- 150 cm. flexible shower hose, 

- Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean" 

  3 functions: Rain, Massage, Soft. 

- Holder.


사양
  • 38 °C SafeStop safety device. 

    Flow limiting device. 

    50% water saving.

기술 사양
  • 특징 참조3898100
  • 제품군Onis
  • 제품분류Tap Fittings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-10-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품