제품 게시
Mid Washstand 450x450, wall-hung
Mid Washstand 450x450, wall-hung
    Gala

    Mid Washstand 450x450, wall-hung

    별점 4.2/54.2(11 리뷰)

    Wash-stands 45 x 45 cm with overflow and fixing kit.

    Elegant wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accesorias, the new trend of slim walls in vitreous china.

    사양
    • Wall-hung installation

    기술 사양
    • 특징 참조4008001
    • 제품군Mid
    • 제품분류Wash-basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-09-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)147
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
    건지
    네팔
    과들루프
    가나
    가이아나
    United States Minor Outlying Islands
    그리스
    대만
    과테말라
    가봉
    베네수엘라
    괌