제품 게시
Elia Wall hung WC pan 525x350
Elia Wall hung WC pan 525x350
    Gala

    Elia Wall hung WC pan 525x350

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Wall support frame option available.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with P-trap, the best option for projects with a tight budget.

    기술 사양
    • 특징 참조1817201
    • 제품군Elia
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)365
    • 너비(mm)525
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures