제품 게시
Flex Wash-basin 600x475
Flex Wash-basin 600x475
Flex Wash-basin 600x475
    Gala
    보관됨

    Flex Wash-basin 600x475

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    FLEX wall-hung wash-basin, to provide your bathroom a minimalistic look.

    사양
    • Wash-basin over-counter and wall hung
    기술 사양
    • 특징 참조2601001
    • 제품군Flex
    • 제품분류Washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)140
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)475
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    비슷한 제품