제품 게시
Flex Wash-basin double basin 1200x475
Gala
보관됨

Flex Wash-basin double basin 1200x475

Wash-basin double basin with overflow and fixing kit.

FLEX wall-hung wash-basin, original and practical to share with the family. With overflow. Double basin.

사양
  • Wash-basin wall hung
기술 사양
  • 특징 참조2607501
  • 제품군Flex
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-09-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)140
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)475
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

비슷한 제품