제품 게시
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
    Gala

    EMMA BTW WC pan 60x36 cm.

    별점 4.7/54.7(23 리뷰)
    Complete toilet set: Rimless BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with dual push-button 4/2 litres, Slim Fixed seat. Options: Fixed seat, Soft closing seat, Pull-out seat, Slim soft-closing system seat.
    사양
    • BTW rimless WC pan with a square design and soft profiles. Dual trap.
    기술 사양
    • 특징 참조3026001
    • 제품군Emma Square
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)795
    • 깊이(mm)360
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)30
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
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
    비슷한 제품