제품 게시
EMMA WC pan 54x36 cm.
EMMA WC pan 54x36 cm.
EMMA WC pan 54x36 cm.
    Gala

    EMMA WC pan 54x36 cm.

    별점 5.0/55.0(6 리뷰)
    Complete toilet set: Rimless Wall hung WC pan horizontal outlet, Slim Fixed seat. Options: Fixed seat, Soft-closing system seat, Pull-out seat, Slim soft-closing system seat.
    사양
    • Rimless WC pan P trap for reduced spaces without disregarding comfort and functionality. Square design with rounded edges that provide design and modernity.
    기술 사양
    • 특징 참조3027201
    • 제품군Emma Square
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)540
    • 깊이(mm)360
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets