제품 게시
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm

    Rimless BTW WC pan 68,5x38,5 cm with dual outlet, conversion bend and fixing kit Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters Seat and cover with e-bidet Installation accessories included
    사양
    • BTW rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position.
    기술 사양
    • 특징 참조7200001
    • 제품군WC
    • 제품분류GALA-INNOVA
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)790
    • 너비(mm)385
    • 깊이(mm)685
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)68
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 설명WC suites
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures