제품 게시
TEZA Single lever shower mixer with shower set
Gala

TEZA Single lever shower mixer with shower set

Single lever shower mixer with shower set. Shower set: - 150 cm flexible shower hose. - Ø 8 cm hand shower 1 function. - Hand shower holder.
사양
  • With G-Last Technology, European positive list and ECO-G. Style at an unbeatable price. The softness of its lines and its contemporary and casual touch will exceed all your expectations. Boast about having a young and trendy bathroom.
기술 사양
  • 특징 참조3852400
  • 제품분류Tap Fittings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-12-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 설명Mixers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
건지
네팔
과들루프
가나
가이아나
United States Minor Outlying Islands
그리스
대만
과테말라
가봉
베네수엘라
괌