제품 게시
Grecia Bidet mixer with pop-up waste
Grecia Bidet mixer with pop-up waste
    Gala

    Grecia Bidet mixer with pop-up waste

    Bidet mixer with pop up waste.

    Very special pieces with cared details to transform vintage designs into modern solutions. The best solution to obtain a vintage bathroom.

    GRECIA bidet mixer, a very special piece where all details have been taken care of, so that designs from another time turn into a modern solution. It includes quarter turn ceramic disk valve.

    사양
    • 3/8" flexible connection hoses. 

      Quarter turn ceramic disk valve .

    기술 사양
    • 특징 참조3897100
    • 제품군Grecia
    • 제품분류Tap Fittings
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 설명Bidet taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures