제품 게시
Onis Thermostatic bath/shower mixer
Onis Thermostatic bath/shower mixer
    Gala

    Onis Thermostatic bath/shower mixer

    Thermostatic bath/shower mixer.

    The Onis thermostatic bath-shower mixer is suitable for any bathroom. A functional and ergonomic spirit for practical homes.

    Shower set: 

    - 150 cm. flexible shower hose, 

    - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean" 

      3 functions: Rain, Massage, Soft. 

    - Holder.

    사양
    • 38 °C SafeStop safety device. 

      Flow limiting device. 

      50% water saving.

    기술 사양
    • 특징 참조3898200
    • 제품군Onis
    • 제품분류Tap Fittings
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-04
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 설명Bath taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures