제품 게시
GADEA Single lever kitchen mixer
GADEA Single lever kitchen mixer
    Gala

    GADEA Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer. Rotating spout
    사양
    • Single lever kitchen mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    기술 사양
    • 특징 참조3989000
    • 제품군Tap Fittings
    • 제품분류GADEA
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures