제품 게시
MENA 1F Extendible shower column
Gala

MENA 1F Extendible shower column

Shower column. Extendible shower bar 37 cm. Shower set: • High flow ø23 cm overhead rain shower • 150 cm flexible shower hose • ø10 cm hand shower 1 function • Hand shower holder
사양
  • The perfect match. Extendible shower column with G-Last Technology, European positive list and ECO-G.
기술 사양
  • 특징 참조3991500
  • 제품군Mena
  • 제품분류Tap Fittings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-12-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 설명Shower fittings package
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 17 19
  • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품