제품 게시
ODRA 3994500 Single lever shower mixer with shower set
Gala

ODRA 3994500 Single lever shower mixer with shower set

Single lever shower mixer with shower set
사양
  • Single lever shower mixer with shower set. Flow limiter to 8 l/min included. Shower set: - 150 cm flexible shower hose. - Ø 10 cm hand shower 1 function. - Hand shower holder.
기술 사양
  • 특징 참조3994500
  • 제품군Tap Fittings
  • 제품분류ODRA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-05-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures