제품 게시
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
Gala

ARIS Wash-basin 55x49 cm.

Wash-basin with overflow and fixing kit. For pedestal, semi-pedestal orwall-hung installation.
사양
  • Round 55 cm wash-basin with overflow and fixing kit. With a young design that provides freshness to your bathroom.
기술 사양
  • 특징 참조4702001
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-12-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)550
  • 깊이(mm)490
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)17
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures