제품 게시
ARIS Wash-basin 60x49 cm.
ARIS Wash-basin 60x49 cm.
ARIS Wash-basin 60x49 cm.
ARIS Wash-basin 60x49 cm.
    Gala

    ARIS Wash-basin 60x49 cm.

    Wash-basin with overflow. Over-counter installation.
    사양
    • Wash-basin 60 cm with over-counter installation and a style of its own.
    기술 사양
    • 특징 참조4703501
    • 제품분류Basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-12-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)490
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)18
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures