제품 게시
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
    Gala

    ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.

    Rimless close-coupled WC suite: - Rimless close-coupled WC suite S-trap with bolting kit. - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters LI - Fixed seat
    사양
    • WC pan for low cistern and Rimless technology and a daring style that breaks with convention. Options: - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters SI - Soft-closing system seat
    기술 사양
    • 특징 참조4725001
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-12-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)795
    • 너비(mm)660
    • 깊이(mm)360
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)25
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    비슷한 제품