제품 게시
Toilet roll holder with cover Black
Toilet roll holder with cover Black
    Gala

    Toilet roll holder with cover Black

    Toilet roll holder with cover. Finish blac. Optional adhesive installation with 3M.
    사양
    • Soft minimalism.
    기술 사양
    • 특징 참조5315202
    • 제품군SION
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-12-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)44.5
    • 너비(mm)135
    • 깊이(mm)91.91
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 21
    • OmniClass 제목Toilet Paper Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings