제품 게시
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm

    별점 4.5/54.5(16 리뷰)
    Complete toilet set: Close-coupled WC suite S-trap 67 x 35,5 cm. Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters Seat Options: 57540 Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters. Bottom left inlet. 57545 Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters. Side inlet. 51374 Polypropylene fixed seat 51375 PP Soft-closing seat
    사양
    • WC with simple lines, S trap, which adapts to different interior design styles. With bolting kit.
    기술 사양
    • 특징 참조5715001
    • 제품군WC
    • 제품분류LIZZ
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2022-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)390
    • 너비(mm)670
    • 깊이(mm)355
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)17.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures