제품 게시
Sidney SKIRTING / 450x80
Sidney SKIRTING / 450x80
Sidney SKIRTING / 450x80
Sidney SKIRTING / 450x80
Sidney SKIRTING / 450x80
Sidney SKIRTING / 450x80
Sidney SKIRTING / 450x80
    Gala
    보관됨

    Sidney SKIRTING / 450x80

    Sidney SKIRTING / 450x80.
    Floor Tiles.

    Colours/Finishes: 041 Beige, 251 Brown, 021 Grey, 101 Graphit.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    기술 사양
    • 특징 참조UW4T95XXX
    • 제품군Sidney
    • 제품분류Ceramic Tiles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-07-31
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료도기
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류객체