제품 게시
WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01
Goman

WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01

wrap-around seat lid for wc Open with opening - patented
사양
  • wrap-up seat with cover with total covering of front hole of ceramics european patent Goman, seat with front opening of 120 mm, made in duroplast. adjustable stainless steel hinges. only for Goman disabled wc in ceramic series Open. dimensions mm 380 (w) x 445 (p) x 40 (h). type Goman code OP-D555/01
기술 사양
  • 특징 참조OP-D555-01
  • 제품군WC seats
  • 제품분류OP
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)40
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)445
관련성
  • 주 재료Polyurea
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)2.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류별도 액세서리
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득