제품 게시
Washbasin SHINE SH-401/01
Goman

Washbasin SHINE SH-401/01

WALL-HUNG WASHBASIN SHINE CM. 65x52 IN GLOSSY WHITE POLITEK
사양
  • Politek washbasin, glossy white color, ergonomic for the disabled, with elbow rest area, without overflow. Prepared for wall installation with fixing plugs. The taps must be of the single-hole type. Complies with European standard EN 14688 for CE marking. dimensions: mm 650 (l) x 516 (p) x 170 (h). type Goman code SH-401/01
기술 사양
  • 특징 참조SH-401-01
  • 제품군Wash basins
  • 제품분류SH
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)650
  • 깊이(mm)516
관련성
  • 주 재료폴리에스테르 수지
  • 부 재료폴리에스테르 수지
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)10.2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득