제품 게시
45° SAFETY HANDLE ZMA4/01
Goman

45° SAFETY HANDLE ZMA4/01

45° safety handle cm. 40x40 - Classic antibacterial white series
사양
  • 45° safety handle with 3 connections, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, stainless steel430 roses with "vandal proof" function. size mm. 400x400. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code ZMA4/01
기술 사양
  • 특징 참조ZMA4-01
  • 제품군Supporting bars
  • 제품분류CLS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)360
  • 너비(mm)685
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료폴리에스테르 수지
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)2.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류별도 액세서리
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득