제품 게시
Bathoom sink - Care - 4G1961
Bathoom sink - Care - 4G1961
    Gustavsberg

    Bathoom sink - Care - 4G1961

    Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces. Without overflow (picture shows with over flow)
    기술 사양
    • 특징 참조4G1961
    • 제품군Care
    • 제품분류Tvättställ
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-10-25
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)610
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료자기
    • 설계국가독일
    • 제조국가헝가리
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 설명Sink manual water supply sets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units