제품 게시
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino _495.06.398
사양
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • 제품군Hob-Hood
  • 제품분류Built-In
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)55
  • 너비(mm)770
  • 깊이(mm)515
관련성
  • 주 재료유리
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment